Los conjuntos de válvula de retención doble MasterSeries LF850 Lead Free* evitan que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entre en el suministro de agua potable. Este conjunto consta de un cuerpo de hierro dúctil revestido con epoxi fundido que utiliza la tecnología de revestimiento ArmorTek para una resistencia avanzada a la corrosión y válvulas de compuerta de cuña resilientes NRS. Las válvulas de compuerta OSY RW opcionales están disponibles. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).
El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza la tecnología ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |