Publique sus productos
WPC brise soleil profile 73x36 mm
WPC brise soleil profile 73x36 mm
WPC brise soleil profile 73x36 mm
    Felli

    WPC brise soleil profile 73x36 mm

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    FACE, es el brise soleil de WPC (Wood Plastic Composite) de Felli. Es la combinación perfecta entre la belleza de la madera y la resistencia de los polímeros , 100% made in Italy. La verdadera solución para exteriores, un brise soleil que mantiene la sensación de madera sin el mantenimiento típico. Aprovechamiento de residuos de carpintería procedentes de primeros procesos productivos y perfil final totalmente reciclables.
    Tamaño del tablero 73 mm de ancho x 36 mm de grosor y 2000 mm de largo estándar (pero se puede personalizar)
    Suministro de todo el sistema incluyendo perfil de aluminio anodizado dentro del tablero de WPC, soporte y clips personalizados de acero inoxidable y tornillería.
    La distancia entre las tablas se puede personalizar en función de las necesidades y el resultado final deseado.

    Características y Beneficios:

    · Aspecto y tacto comparables a la madera tradicional
    · Gran durabilidad en el tiempo
    · Resistencia a la corrosión salina y al ataque de mohos
    · Sin astillas
    · Mínima absorción de agua
    · Sin mantenimiento, solo limpieza habitual
    · libre de COV
    · Alta flexibilidad de producción

    Especificaciones
    • Brise soleil system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 73x36 mm and weight approximately 1,33 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminium profile inside the WPC board, customized stainless steel bracket and clips, and screws. Smooth finish.The space between the boards can change based on the needs. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWPC-brise-soleil-profile-73x36
    • Familia de productoFACE
    • Grupo de productosBrise soleil
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)36
    • Ancho (mm)73
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores