Publique sus productos
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System

    7750 Series Sunshade System

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los parasoles de la Serie CRL7750, elegantemente diseñados y eficientes, brindan sofisticación y diseño moderno, transformando edificios arquitectónicamente ordinarios en estructuras llamativas.

    El parasol viene en unidades de tamaño estándar con soportes de montaje y un panel superior de metal corrugado.


    #sombrilla #sombra #toldo #toldo #persiana #balancín #persiana

    Especificaciones
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Especificaciones técnicas
    • Referencia7750-sunshade
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosSun Control Devices
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Descripción Uniclass 2015Sunscreens
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings
    • CSI UniFormat II CódigoB
    • CSI UniFormat II TítuloSHELL

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos