Publique sus productos
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
    Archivados

    Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 72130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 72132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 72134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides: - FC Part No. 72322, length: 2540mm, width: 1250mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGypsum-Fibreboard-15mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de productosFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-03-18
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso