Publique sus productos
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
    Fermacell
    Archivados

    FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW

    Divisiones ligeras en ámbitos domésticos húmedos y zonas con alto nivel de exposición al agua y humedad en ámbito público y comercial pueden ejecutarse de forma rápida con soluciones de tabiquería seca Powerpanel H2O. Los paneles ligeros cementosos Powerpanel permiten la construcción eficiente de paredes en baños, duchas, espacios sanitarios y zonas wellness de una forma muy sencilla. Se trata de soluciones de alta calidad que cubren las necesidades de confort en la construcción seca. Los paneles fermacell Powerpanel H2O satisfacen la mayoría de requisitos de protección de la humedad, aislamiento acústico y protección contra el fuego para tabiquería interior. Gracias a una amplia gama de diseños, también en combinación con paneles de fibra yeso fermacell, es posible proyectar y construir una gran variedad de estilos de construcción de forma rápida y profesional para cada aplicación. Para cualquier aclaración rogamos ponerse en contacto con el departamento técnico de Fermacell.
    Especificaciones
    • Construcción - espesor total d =98 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm fermacell paneles de fibra-yeso 48 mm subestructura metálica 48/50 mm Montantes de 0,6 mm - EN 14195, separación máxima 400 mm 50 mm aislamiento - Lana de roca - densidad ≥ 30 kg/cbm 12,5 mm fermacell paneles de fibra-yeso 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Características técnicas: Resistencia al fuego: 90 minutos Aislamiento acústico: Rw,R = 58 dB Máxima altura de la pared, sin requisitos de protección al fuego: h = NPD Máxima altura de la pared con requisitos de protección al fuego: h = 3400 mm Peso por unidad de superficie: 60 kg/qm El documento de Evaluación Técnica Europea ETA-07/0087 demuestra la idoneidad del PowerPanel H2O como panel de construcción de tabiques interiores no portantes. Debe respetarse la normativa nacional complementaria. El Fermacell PowerPanel H2O dispone del marcado CE y cumple con los requisitos de la Directiva de productos de construcción. Los paneles Fermacell PowerPanel H2O están disponibles en varias dimensiones y tipos de borde. Más detalles y opciones de entrega locales se pueden encontrar en la descripción del producto en BIMobject "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Especificaciones técnicas
    • Referencia18-98mm-90min-58dB-3400mm-SW-FR
    • Familia de productoFermacell CBB Wall Solutions
    • Grupo de productosCBB Partition walls on steel walls with insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descripción Uniclass 2015Framed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniClass Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions