Publique sus productos
fermacell paneles de fibra-yeso 10 mm
fermacell paneles de fibra-yeso 10 mm
fermacell paneles de fibra-yeso 10 mm
    Fermacell
    Archivados

    fermacell paneles de fibra-yeso 10 mm

    Paneles de fibra de yeso Fermacell están hechos de yeso y papel fibras, que se obtienen en un proceso de reciclado. Ofrecen una gran cantidad de ventajas para los interiores completos "secas". Aplicaciones previstas: - Aplicaciones interiores para paredes, techos y azotea       - Panel de construcción       - Panel ignífugo       - Humedecer la placa de prueba - Aplicaciones interiores para las zonas del suelo Ventajas del producto: - Living interior saludable para el buen clima interior - Adecuado para entornos mojados y regulador de humedad - acústicamente - Extremadamente resistente - Alta estabilidad estática y el uso - No inflamable - Fácil procesamiento y la fijación sencilla - Unión adhesiva Económico - Flächenspachtelung Para preguntas sobre el uso en áreas residenciales y comerciales, por favor, póngase en contacto con el asesor técnico Fermacell.
    Especificaciones
    • Fermacell paneles de fibra de yeso son d0 A2-s1 según EN 13501-1, aprobada en espesores de 10 y 18 mm de conformidad con ETA-03 Aprobación Técnica Europea / 0050 por el Instituto Alemán de Ingeniería, Berlín, también con tratamientos superficiales adecuados como incombustible, clase. Los tableros de fibra de yeso Fermacell tienen un marcado CE y cumplir con los requisitos de la CPD. Para construcciones con tablones de Fermacell en pared, techo y superficie son una variedad de certificados de ensayos, documentos de aprobación, informes y documentos similares. características: Aprobación Técnica Europea: ETA-03/0050 La aprobación oficial: Z-9,1-434 Etiquetado: GF-I-W "C1 según DIN EN 15283-2 Clase de material: no combustible, A2-s1 d0 según la norma EN 13501-1 Espesor de la placa: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm tamaño de los paneles: ver las opciones de entrega nacional Densidad 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramaje: 11.5 / 15/18/21 kg / m² en d = 10 / 12,5 / 15/18 mm tolerancias dimensionales de humedad de equilibrio: longitud y anchura de 0 - 2 mm, grosor de ± 0,2 mm de diferencia Diagonal ≤ 2 mm Dehnunge / contracción a cambio de rel. Humedad 30% (20 ° C): 0,25 mm / m contenido de humedad de equilibrio: 1,3% a 65% rel. La humedad y la temperatura del aire C 20 ° la difusión del vapor de agua factor de resistencia: μ = 13 adsorción de vapor de agua: WS II, de conformidad con la norma DIN 18947: 2013-08 Conductividad térmica: λ = 0,32 W / (mK) de acuerdo con la norma DIN EN 12664 capacidad de calor específico cp = 1100 J / (kgK) Alcalinidad: pH ≈ 7-8 Dureza Brinell: 30 N / mm² hinchazón Espesor: <2% después de 24 horas de almacenamiento en agua Coeficiente de dilatación térmica: 0,001% / K Tienen características de resistencia característicos para tableros de fibra de yeso Fermacell para los cálculos de acuerdo con la norma DIN EN 1995-1-1 + Anexo Nacional (AN) se puede descargar desde el fabricante.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de productosFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-01-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_34
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 11 11
    • Título OmniClass Board Fireproofing