Publique sus productos
Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Traducido por Google,

MÁXIMO CONTROL DEL SONIDO EN UN AMPLIO RANGO DE FRECUENCIA

QuietRock 545 es un panel especial multicapa diseñado para proporcionar el máximo control de sonido en una amplia gama de frecuencias. QuietRock 545 es ideal para teatros comerciales, estudios, espacios de actuación y salas de música donde la mitigación de bajas frecuencias es fundamental.

Los paneles cuentan con certificación UL para su uso en varios conjuntos con clasificación de resistencia al fuego y se instalan y terminan como otros paneles de yeso con revestimiento de papel, pero requieren una sierra para cortarlos. Hay que tener mucho cuidado debido a su peso.

Especificaciones
  • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAcoustical_Gypsum_Wall_Board_for_Entertainment
  • Familia de productoQuietRock Acoustical Panels
  • Grupo de productosSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum