TP3 COND 500_650

Caldera de condensación para gas o gasóleo con tres pasos de humos con certificado de eficiencia de cuatro estrellas. Preparado para trabajar en conjunto con un quemador a gas. La geometría de la cámara de combustión y el generoso.

Gama:
TP3 COND 500 Gasto calorifico 471,7 kW
Potencia térmica util (50/30°C) - Gas/Gasoléo 500/483,5 kW
Rendimiento con 30% Pmax - Gas/Gasoléo 106/102,5 %
Presión de trabajo máxima 6 bar

TP3 COND 650 Gasto calorifico 613,2 kW
Potencia térmica util (50/30°C) - Gas/Gasoléo 650/628,5 kW
Rendimiento con 30% Pmax - Gas/Gasoléo 106/102,5 %
Presión de trabajo máxima 6 bar
Especificacioneschevron derecha
Especificaciones técnicaschevron derecha
Linkschevron derecha
Información relacionadachevron derecha
Clasificaciónchevron derecha