Publique sus productos
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube
Lay Light square tube

    Lay Light square tube

    Traducido por Google,
    Lay Light de Fiberline es un material compuesto de nueva generación creado teniendo en cuenta la arquitectura excepcional, por ejemplo, como paneles de fachada. El material es un compuesto de fibra de vidrio unido con una matriz translúcida que permite que la luz se filtre a través de las capas, revelando la verdadera identidad del material: mechas y esteras de fibra de vidrio que sirven como fuertes refuerzos para el producto y brindan su carácter estético único. . El perfil de la bañera cuadrada de Fiberline es translúcido y no reflectante. Este producto se puede utilizar para muchas aplicaciones que van desde la fabricación de muebles hasta ser parte del sistema de soporte de carga. Los productos Fiberlines se fabrican mediante un proceso llamado pultrusión. El proceso de pultrusión es la forma más eficiente de fabricar materiales reforzados con fibra y garantiza una calidad reproducible uniforme.
    Especificaciones
    • Dimension HxW: 50x50 mm Lengths: Standard length 6 m Weight: 1,6 kg/m Tolerances: EN 13706-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLay_Light_square_tube
    • Familia de productoFiberline
    • Grupo de productosLay Light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    Links
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Objeto