Publique sus productos
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

Traducido por Google,
FIBRANxps 400-L, es un panel aislante térmico fabricado en poliestireno extruido, de superficie lisa y cantos en forma de letra “L” para evitar la formación de puentes térmicos. FIBRANxps, como solución de aislamiento térmico de eficacia permanente, se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales y de construcción. Las ventajas del aislamiento térmico FIBRANxps son su alta resistencia a la compresión y la estructura cerrada de sus celdas, lo que mejora sus propiedades de resistencia al agua y permite su uso en ambientes húmedos. Los productos con estructura de superficie rugosa y abierta son sustratos excelentes para aplicaciones de renderizado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia400-L
  • Familia de productoFIBRANxps
  • Grupo de productosFloors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014