Publique sus productos
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

Traducido por Google,
FIBRANxps ETICS GF es un panel de aislamiento térmico fabricado con espuma rígida de poliestireno expandido extruido (XPS). Tiene una estructura de celda cerrada y está fabricado de acuerdo con procesos certificados según la Norma Europea EN 13164 - “Productos de aislamiento térmico para aplicación en edificios - Productos fabricados de espuma de poliestireno extruido (XPS) - Especificación”. Los tableros FIBRANxps ETICS GF son sin piel de extrusión por ambas caras, con textura gofrada y con cantos rectos, es decir, con perfil en 'I'.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaETICS-GF
  • Familia de productoFIBRANxps
  • Grupo de productosParedes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014