Publique sus productos
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302
Arena 302

    Arena 302

    Traducido por Google,

    El Arena 302 es un asiento plegable automáticamente para instalaciones deportivas, estadios de entretenimiento y estadios de usos múltiples. El diseño compacto de la Arena le da a las filas una imagen de superficie continua que proporciona una vista general ordenada del lugar.

    El asiento se pliega de forma automática y silenciosa, sin golpes, y encaja perfectamente con la pieza del respaldo. El perfecto cierre entre asiento y respaldo protege la parte interior de los rayos solares y de la acumulación de polvo y suciedad.

    El asiento y el respaldo están fabricados en polipropileno copolímero mediante técnica de soplado.

    En la parte delantera del asiento y en la parte trasera del respaldo existe un espacio que permite insertar imágenes publicitarias, logotipos o elementos de identidad corporativa sin comprometer el diseño original del asiento.

    El asiento se pliega de forma automática y silenciosa mediante dos muelles insertados en el asiento, completamente protegido de agentes externos, autolubricante y duradero y fiable.

    El Arena 302 dispone de una versión con acolchado integrado en asiento y respaldo, que mejora sustancialmente el confort y es ideal para zonas VIP.

    Especificaciones
        • Minimum distance between axes: 50cm without armrests and 53cm with a shared armrest.
        • Seats are assembled individually, allowing flexibility in the distance between axes.
        • When the seat is folded, depth is 21cm.
        • The folding system includes a shock absorber, preventing the seat hitting the backrest.
        • The seat and backrest fit perfectly once closed, keeping dirt and dust away.
        • Optionally, polyurethane armrests can be added.
        • Optionally, upholstered cushion may be added.
        • Fire standards: complies with international regulations
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarena-302
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStadiums & Arenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating