Publique sus productos
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036

    Flex 6036

    Traducido por Google,

    Un sillón con asiento abatible, paneles laterales para fijarlos al suelo o a una plataforma. Se utilizan habitualmente para formar filas compartiendo el panel lateral entre dos sillas, excepto en los extremos.

    Se garantiza una gran durabilidad ya que el asiento consta de un único bloque de espuma de poliuretano moldeada en frío que cubre una estructura metálica, que consta de un marco de tubo curvo, una red de resortes planos y juntas de pivote para la rotación.

    El respaldo también está compuesto de espuma de poliuretano con estructura metálica interna. El asiento y el respaldo están tapizados con una funda tapizada fácilmente intercambiable con sistema de cremallera.

    El asiento vuelve a la posición vertical de forma automática mediante un sistema de doble muelle insertado en el interior del asiento sin necesidad de lubricación alguna y con un Soft System integrado, que evita ruidos molestos o golpes al devolver el asiento a su posición de reposo.

    Los paneles laterales, que llegan hasta el suelo, sirven como reposabrazos y están totalmente tapizados o pueden tener un acabado de madera. Disponen de una base de acero, donde se fija el sillón al suelo, con el anclaje adecuado según la superficie.

    Acabados Opcionales:

    • Panel frontal del respaldo y/o asiento de madera contrachapada
    • Paneles laterales: paneles de madera o tapizados
    • Accesorios: tabletas PLX o APL

    Resistencia al fuego: Este producto cumple con la normativa internacional.

    Especificaciones
      • Distance between axles: 54-56 cm.
      • Ergonomic, form-retaining seat.
      • Optionally, it can be finished in wood.
      • Together with the PLX, APL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Reaction to fire: This product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflex-6036
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating