Publique sus productos
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040

    Flex 6040

    Traducido por Google,

    El Flex 6040 GPL destaca por su excepcional equilibrio entre rendimiento, confort, estética y aprovechamiento del espacio. Gracias a su generosa mesa, se convierte en la solución perfecta para centros de conferencias, auditorios, salas corporativas y centros de educación superior.

    Los paneles de este elegante asiento plegable cuentan con un puesto de trabajo integrado que consiste en una mesa muy grande y robusta. Esta tablilla de escritura GPL, de tamaño 42x36cm, está fabricada en madera barnizada y se pliega mediante un carril montado sobre un perfil de aluminio. El movimiento es suave y completamente silencioso.

    Gracias a su sistema de plegado antipánico, cuando se deja libre el asiento, la tableta se pliega automáticamente hacia el lateral del asiento. El vestíbulo se puede desalojar rápidamente y los pasillos quedan siempre despejados.

    Los paneles laterales están completamente tapizados e incluyen un reposabrazos de madera. Disponen de una base de acero, donde se fija el sillón al suelo mediante tornillos de expansión metálicos ocultos u otro tipo de anclaje adecuado a cada tipo de superficie.

    Se garantiza una gran durabilidad ya que el asiento consta de un único bloque de espuma de poliuretano moldeada en frío que cubre una estructura metálica, que consta de un marco de tubo curvo, una red de resortes planos y juntas de pivote para la rotación.

    El respaldo está fabricado en espuma de PU con estructura metálica interna. El asiento y el respaldo están tapizados con tapizados fácilmente intercambiables mediante sistema de cremallera. Opcionalmente se puede añadir una madera decorativa en el respaldo.

    El asiento vuelve a la posición vertical de forma automática mediante una doble rótula con muelles y el Sistema CSRT que evita ruidos o golpes molestos cuando el asiento vuelve a su posición de reposo.

    Especificaciones
      • Distance between axes: 61cm.
      • Large lectern (42x36cm) integrated within a side panel.
      • Silent and gently movement of the lectern. Anticpanic return system.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflex-6040
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating