Publique sus productos
Megaseat 9042
Megaseat 9042

    Megaseat 9042

    Traducido por Google,

    El Megaseat 9042 es un asiento modular compuesto por piezas totalmente intercambiables. Con un excelente rendimiento acústico, esta butaca ha sido especialmente diseñada para su uso en Cines.

    El asiento está montado sobre dos pies de metal pintado y sostenido por un puente rígido que asegura filas estables.

    El asiento y el respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada con estructura interior metálica incorporada y un tapizado completamente integrado en la espuma mediante el Sistema Integral Form Upholstery System , sin costuras ni pespuntes.

    La almohadilla del asiento está libre de estrías de cualquier tipo para evitar la acumulación de suciedad. El acolchado del respaldo está anatómicamente contorneado para garantizar la comodidad del usuario. Opcionalmente se puede incorporar un reposacabezas.

    El asiento, el respaldo y el reposacabezas tienen carcasas traseras de polipropileno que son totalmente lavables, lo que evita que la tapicería trasera raye y ensucie. Opcionalmente, las carcasas se pueden tapizar.

    El asiento se pliega automáticamente mediante un sistema de doble resorte extremadamente silencioso dentro de la base del asiento, manteniendo la habitación siempre ordenada y asegurando un ambiente silencioso cuando el usuario abandona el asiento.

    Los brazos moldeados por doble inyección combinan polipropileno para las partes rígidas y un elastómero blando en la superficie del reposabrazos. En la parte delantera hay un portavasos integrado. Opcionalmente, las almohadillas se pueden tapizar.

    Especificaciones
      • Centre-to-centre dimension: 57 cm.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder with a “soft” finish.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamegaseat-9042
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating