Publique sus productos
Megaseat 9112
Megaseat 9112
Megaseat 9112

    Megaseat 9112

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Megaseat 9112 es un asiento de gran comodidad y generosas dimensiones, diseñado para su uso en salas VIP de alto nivel, cines o áreas VIP de estadios.

    El asiento y el respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada con una estructura interna de metal. El tapizado se integra en la espuma mediante el Sistema de Tapicería Integral Form , sin costuras ni pespuntes.

    El respaldo y el acolchado del asiento tienen una forma ergonómica para garantizar la comodidad. El asiento es siempre fijo y su acolchado está libre de estrías de cualquier tipo para evitar la acumulación de suciedad.

    El asiento y el respaldo tienen carcasas traseras de polipropileno que son totalmente lavables, lo que evita la aparición de arañazos y suciedad en la tapicería trasera. Opcionalmente, las carcasas pueden ir tapizadas o en acabado Technowood .

    El respaldo puede incorporar un reposacabezas integrado, que está compuesto por un tapizado de espuma moldeada de poliuretano y una carcasa protectora.

    El asiento está montado sobre un pedestal central y sostenido por un puente rígido que asegura filas estables.

    Los reposabrazos están fabricados en espuma de poliuretano semirrígido con estructura interna de metal y portavasos incorporado.

    Especificaciones
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamegaseat-9112
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating