Publique sus productos
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58
Rhombus 13037-58

    Rhombus 13037-58

    Traducido por Google,

    El Rhombus 13037 es un nuevo concepto de asiento integral con un diseño elegante y sobrio. Con especial cuidado en ergonomía y durabilidad, el Rhombus 13037 ha sido diseñado especialmente para espacios de uso constante como auditorios, parlamentos, centros de congresos, áreas corporativas y VIP de estadios y arenas.

    Asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeado que incorporan una estructura metálica interior, con muelles planos y tapizado totalmente integrado en la espuma mediante nuestro patentado Integral Form System.

    El acolchado del respaldo tiene un contorno anatómico, con soporte lumbar e incorpora patrones de rombos para brindar mayor comodidad. Este respaldo tiene unas dimensiones generosas para ofrecer un óptimo confort al usuario.

    El asiento se eleva automáticamente mediante un sistema de doble resorte extremadamente silencioso insertado en el interior de la carcasa del asiento. No requiere lubricación de ningún tipo.

    El asiento está montado sobre dos paneles laterales moldeados por soplado con un sistema de alojamiento para la articulación esférica, incluido un mecanismo de bloqueo en el que encaja el pasador del asiento. Esto permite un fácil reemplazo del asiento.

    Los paneles laterales están completamente tapizados y unidos a una base de acero, a través de la cual se fija el asiento al suelo mediante tornillos de expansión metálicos ocultos.

    El asiento se adapta a la pendiente específica del suelo en su base. Las filas están formadas por asientos interconectados, asegurando una configuración rígida y estable, reforzando el anclaje al suelo.

    Especificaciones
      • Backrest and seat shells can be fully upholstered or in Technowood® finishing.
      • Optionally, GPL, APL or PLX tablets can be added to the seat, increasing considerably its functionality.
      • Armrests can be fully upholstered, in wood finish, polyurethane or optionally, the seat can be designed with no armrests.
      • Optionally, the upholstery can be handmade with stitching.
      • Reaction to fire: this product complies with international regulations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarhombus-13037-58
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFixed Seating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating