Publique sus productos
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303

    Riva Twin Heritage 4303

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Riva Twin Heritage 4303 es un LoveSeat VVIP exclusivo diseñado para su uso en salas VIP de alto nivel, cines, estadios o salas de cine en casa.

    Equipado con hasta dos motores, el respaldo y el reposapiés pueden reclinarse según lo desee el ocupante mediante un panel táctil situado en el reposabrazos del asiento.

    El sistema de retorno automático mantiene el espacio siempre limpio y libre para el movimiento entre filas, devolviendo el respaldo y el reposapiés a su posición original cuando el usuario se levanta.

    El respaldo está formado por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, con estructura integral incorporada y tapizado artesanal.

    No hay límites en opciones y acabados, al asiento Riva Twin Heritage se le pueden añadir todo tipo de accesorios diferentes, consiguiendo la máxima personalización y óptima funcionalidad.

    Especificaciones
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • The back part of the headrest is protected by a rigid element which prevents scratches and damage due to heavy use.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, built-in cupholders, privacy modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciariva-twin-heritage-4303
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating