Publique sus productos
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030
Smart 13030

    Smart 13030

    Traducido por Google,

    El Smart 13030 es un asiento modular de grandes dimensiones que incluye reposabrazos tapizados con portavasos incorporado. Este asiento único ha sido diseñado para cines, estadios y arenas o auditorios que requieren un producto de gran comodidad y generosas dimensiones.

    El asiento y el respaldo están formados por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada, con estructura integral incorporada y tapizado totalmente integrado en la espuma mediante Integral Form System.

    El asiento puede incorporar reposacabezas que también está compuesto por espuma moldeada de poliuretano tapizado.

    El asiento, el respaldo y el reposacabezas están equipados con carcasas de polipropileno lavables que protegen la tapicería de la parte trasera. Este sistema no requiere lubricación y es extremadamente silencioso.

    Las calotas de polipropileno incluyen el sistema acústico TX, un conjunto de perforaciones en la parte trasera que proporcionan una excelente respuesta acústica.

    Los reposabrazos, fabricados en plástico soplado, están siempre tapizados e incorporan un portavasos incorporado de una sola pieza.

    El asiento está montado sobre un pedestal central y sostenido por un puente de unión interno que conecta los diferentes asientos y asegura unas filas completamente rígidas.

    Especificaciones
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value. The real minimum space for the user is 56cm, a measure that provides a high level of comfort.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, the seat and backrest can be hand-crafted.
      • Optionally, the shells can be partially upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-13030
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStadiums & Arenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating