Publique sus productos
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033

    Smart 13033

    Traducido por Google,

    El Smart 13033 es un asiento de generosas dimensiones diseñado para parlamentos, salas de conferencias, salas corporativas, centros de congresos o auditorios que requieren un producto extremadamente cómodo y de grandes dimensiones.

    Esta butaca, junto con las mesas Figueras APL , GPL o PLX , se convierte en una solución óptima para espacios donde se desarrollan largas sesiones de trabajo y conferencias.

    Asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de espuma de poliuretano moldeada que incorporan una estructura metálica interna, con muelles planos y tapizado totalmente integrado en la espuma mediante el Integral Form System .

    El acolchado del respaldo tiene un contorno anatómico con soporte lumbar. El asiento y el respaldo tienen cojines en la parte trasera que protegen la tapicería.

    El asiento se eleva automáticamente mediante un sistema de doble resorte extremadamente silencioso insertado en el interior de la carcasa del asiento. No requiere lubricación de ningún tipo.

    Los reposabrazos pueden ir totalmente tapizados, en acabado madera o sin reposabrazos.

    El asiento está montado sobre dos paneles laterales con un sistema de alojamiento para la articulación esférica, incluido un mecanismo de bloqueo en el que encajan los pasadores del asiento. Esto permite un fácil reemplazo del asiento.

    Los paneles laterales están completamente tapizados y unidos a una base de acero, a través de la cual se fija el asiento al suelo con anclaje oculto. La parte superior del reposabrazos incorpora una capa de espuma para que quede suave al tacto.

    El asiento se adapta a la pendiente específica del suelo en su base. Las filas están formadas por asientos interconectados, asegurando una configuración de fila rígida y estable, reforzando el anclaje al suelo.

    Especificaciones
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, backrest and seat shells can be upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-13033
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStadiums & Arenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating