Publique sus productos
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012

    Smart RC 13012

    Traducido por Google,

    La Smart RC 13012 es una butaca modular diseñada para salas VIP, cines o home cinemas que requieran un producto de gran comodidad y generosas dimensiones.

    El asiento y el respaldo están compuestos cada uno por un bloque de espuma de poliuretano moldeado con una estructura metálica integral. El tapizado se une a la espuma mediante el Integral Form System , sin costuras ni cosidos.

    El respaldo se puede reclinar mediante un pulsador que se encuentra en el reposabrazos, con un ángulo de carrera máximo de 15°. Cuando el asiento queda libre, vuelve a su posición original.

    El respaldo también puede tener acabado HR. Este tipo de respaldo se caracteriza por un reposacabezas que se integra en toda la pieza del respaldo, aportando una clara ventaja ergonómica al convertirse en una extensión natural del respaldo.

    El asiento, el respaldo y el reposacabezas están equipados con carcasas de polipropileno que son lavables y protegen la tapicería en la parte trasera.

    Especificaciones
      • Fixed seat distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • The backrest reclines up to 15° by using a button incorporated in the armrest.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-rc-13012
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosStadiums & Arenas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Descripción Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating