Publique sus productos
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles
Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Viva Vivid 1-sided bicycle shelter, 3840 mm, 10 bicycles

    Traducido por Google,

    La bicicleta Viva Vivid está disponible como refugio modular. Las medidas estándar son aprox. 2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm, etc. Si necesita un refugio aún más largo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda adicional.

    ViVa Vivid es compatible con todos nuestros modelos de soportes para bicicletas: CubiQ Premium y Standard, Treo, U2 y FiPo.

    ViVa Vivid es un refugio para bicicletas elegante y compacto. Se adapta perfectamente incluso a lugares difíciles donde el acceso y la visibilidad son esenciales.

    Todos los refugios Finbin cuentan con certificación CE para máxima seguridad.

    Si necesita un modelo 3D, póngase en contacto con info@lehtovuori.fi.

    Especificaciones
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 mm 
      More options and combinations avalable, please contact info@finbin.fi

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame + powder coated/ polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVivid-1sided-bicycle-shelter-4m
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de productosBicycle shelter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2450
    • Ancho (mm)3840
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters