Publique sus productos
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Traducido por Google,

    ViVa Vivid - refugio modular para bicicletas

    Las dimensiones estándar (en metros) son: 2700, 4000, 5300, 6600, 7900 y 9200 mm. Si necesita una caseta aún más larga, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información. ayuda.

    Vivid 2-sided es compatible con todos nuestros modelos de soportes para bicicletas: CubiQ Premium y Standard, Treo, U2 y FiPo.

    Vivid es un refugio para bicicletas elegante y compacto. Se adapta perfectamente incluso a lugares difíciles donde el acceso y la visibilidad son esenciales.

    Todos los refugios Finbin cuentan con certificación CE para máxima seguridad.

    Si necesita un modelo 3D, póngase en contacto con info@lehtovuori.fi.

    Especificaciones
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • Familia de productoShelter
    • Grupo de productosBicycle shelter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2530
    • Ancho (mm)3840
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters