El muro Murblock Inner es un bloque con alta resistencia a la compresión (14 MPa), lo que significa que también es apto para muros de carga.
La tasa de reducción de ruido se encuentra entre 43-47 dB, dependiendo de la cantidad de yeso.
La densidad es de 1400 kg/m3.
La unión del bloque se realiza preferentemente mediante aplicación de mortero fino, utilizando diferentes técnicas.
Al colocar una pieza de conexión en la ranura, la colocación de bloques se vuelve más precisa y rápida.
Se pueden utilizar un gran número de diferentes sistemas de revoque, tanto con capa fina como gruesa de yeso.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Noruega |
Suecia |