Publique sus productos
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Traducido por Google,
Finnfoam es un material de aislamiento térmico excepcionalmente diverso. Los mismos paneles de aislamiento regulares son adecuados para numerosas aplicaciones y propósitos, desde protección contra heladas hasta cimientos, subsuelos, techos, paredes, etc.
  • Tablero normal 600x2.500 mm = 1,50 m2
  • Tablero de renovación: 600x2.600 mm = 1,56 m2
  • Longitudes especiales disponibles bajo pedido.
  • Dimensiones útiles de las medias tablas intercaladas: 585x2.485 mm = 1,45 m
  • Opciones de espesor: 20 mm–120 mm
  • Clasificación al fuego: F
  • Material: poliestireno comprimido por extrusión
  • Estructura celular: Cerrada, no absorbe agua
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUS04
  • Familia de productoFinnfoam
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEspuma rígida
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014