Publique sus productos
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

Traducido por Google,
El tablero Fibracolour ignífugo negro de FINSA es un tablero completamente coloreado fabricado con fibras de madera seleccionadas (MDF)
Especificaciones
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFibracolour-ez-ign
  • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Grupo de productosFibracolour
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2850
  • Ancho (mm)2100
  • Profundidad (mm)19
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descripción Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
  • Número OmniClass23-15 15 15 17
  • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes