Luna SHP Batten 2x3 es un listón ThermoWood® de primera calidad, libre de químicos, para fachadas, parasoles, diseño de interiores y otras superficies decorativas. Crea una conexión entre la vida urbana y la naturaleza con su hermosa apariencia y sensación rústicas. Fabricado en Finlandia a partir de pino nórdico certificado y renovable, Luna SHP es una opción sustentable y saludable para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.
Proceso patentado ThermoWood®
Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.
Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.
(*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Canadá |
Brasil | Estados Unidos |
Chile | Groenlandia |
Colombia | México |
Uruguay | Panamá |