Publique sus productos
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur Ign.: Fire Retardant Veneered MDF. Standard Collection

    Traducido por Google,

    Tablero de fibra de densidad media enchapado ignífugo, Fibranatur IGN es un MDF con reacción al fuego euroclase B-s1,d0 según EN 13501-1, con superficies enchapadas, recomendado para uso interior en condiciones secas donde se requiera una clase de reacción al fuego mejorada. La colección Veneer Standard incluye chapas clásicas como abedul, castaño, cerezo, fresno, haya, eucalipto, iroko, arce, mukali, nogal, pino, roble blanco o sapelly para introducir la esencia natural de la madera en el diseño de muebles y revestimientos.

    Especificaciones
    • Fire retardant veneered medium density fibreboard, Fibranatur IGN is an MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFibranatur-ign-std
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosVeneered boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3050
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes