Publique sus productos
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Traducido por Google,

    MDF melamínico ignífugo. Fibraplast IGN es un tablero de fibra de densidad media tipo MDF con reacción al fuego euroclase B-s1,d0 según EN 13501-1, recomendado para uso interior en condiciones secas donde se requiera una clase de reacción al fuego mejorada. La Gama FINSA DUO, diseñada para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.

    Especificaciones
    • Fire retardant melamine faced MDF. Fibraplast IGN is a medium density fibreboard type MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFibraplast-ign-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Descripción Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes