Publique sus productos
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Traducido por Google,
    Tablero aglomerado melamínico Ignífugo MFC, Fimaplast IGN es un tablero aglomerado con reacción al fuego euroclase B-s1,d0 según EN 13501-1, recomendado para uso interior en condiciones secas donde se requiera una mejor reacción al fuego. La Gama FINSA DUO, diseñada para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.
    Especificaciones
    • Fire Retardant Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast IGN is a chipboard with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFimaplast-ign-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descripción Uniclass 2015Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes