Publique sus productos
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast: Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Traducido por Google,
    MDF revestido de melamina. Fibraplast es un tablero de fibra de densidad media recomendado para uso interior en condiciones secas. La Gama FINSA DUO, diseñada para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.
    Especificaciones
    • Melamine faced MDF. Fibraplast is a medium density fibreboard recommeded for interior use in dry conditions.The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFibraplast-std-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Descripción Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes