Publique sus productos
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
Finfloor Supreme 1310x240x8 mm
    Finsa

    Finfloor Supreme 1310x240x8 mm

    Traducido por Google,

    Finfloor Supreme es una colección de diseños de suelos laminados con un ancho “noble” de 24 cm que consigue el aspecto de los tableros de madera natural. FINfloor Supreme, suelo laminado, con lamas de 1310x240 mm y 8 mm de espesor, Clase 33: Comercial intenso, Clase de resistencia a la abrasión AC5, Euroclase de reacción al fuego Bfl-s1; fabricado en zócalo HDF resistente a la humedad, con cuatro cantos biselados, con una cara interior de papel kraft, una cara superior de laminado decorativo, recubierta con una capa superficial de protección plástica, y los cantos sellados con parafina resistente a la humedad. Ensamblado con Clic, colocado sobre espuma FINfllor Silent Elite de 2 mm de espesor, fabricada en polietileno reticulado de celdas cerradas, para aislamiento al ruido de impacto, recubierta en una de sus caras con una película de polietileno que actúa como barrera de vapor.

    Especificaciones
    • FINfloor Supreme, laminate flooring, with 1310x240 mm planks and 8 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFinfloor-supreme
    • Familia de productoFinfloor Laminate Flooring
    • Grupo de productosFINFLOOR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)1310
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioPapel laminado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_95_95
    • Descripción Uniclass 2015Wood floating floor systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaminate Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11 21
    • Título OmniClass Wood Composition Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes