Publique sus productos
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
    Gerflor

    Taraflex Evolution

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    Taraflex® es versátil y se puede utilizar en diversas aplicaciones multidisciplinares, además de ser asequible para proyectos nuevos y reformas. Nuestras soluciones de pavimentos deportivos se utilizan en los sectores educativo, comunitario, de ocio, de salud y fitness.

    El suelo deportivo Taraflex® Evolution es ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen todo tipo de actividades deportivas y de ocio.

    Disponible en formato Sistema Dry-Tex™ , perfecto para obras de reforma y proyectos de nueva construcción donde existan subsuelos húmedos.

    Producto y diseño

    • Categoría P1 de alto rendimiento y seguridad para los jugadores
    • Espuma CXP-HD para un rendimiento y seguridad óptimos
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Tratamiento de superficie único Protecsol de triple acción para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie fácil de mantener y sin quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes para personalizar el suelo.
    • Nueva gama de diseños de madera aún más realistas
    • Disponible con el innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • Instalación encolada
    • Disponible con sistema Dry-Tex

    Aplicación de mercado

    • Gran equilibrio entre durabilidad, comodidad y rendimiento con un uso deportivo óptimo para todos los usuarios y prácticas.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100 % libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1947! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 20 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-EVO
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617