Publique sus productos
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
    Gerflor

    Mipolam Biostyl

    Traducido por Google,
    Mipolam Biostyl™ es un pavimento compactado en lámina totalmente flexible, de 2 m de ancho, grupo de abrasión T, que proporciona una excelente resistencia al desgaste en zonas de alto tráfico. Su peso es de 2630 gr/m². Presenta un diseño no direccional que incorpora chips transparentes de colores para garantizar un color uniforme en todo el espesor. Este pavimento está recomendado para edificios privados y administrativos y gracias a su gran flexibilidad simplifica la instalación de zócalos doblados, así como los ángulos y los procedimientos de soldadura en caliente. Este revestimiento de suelo está tratado con Evercare™ o las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas mediante reticulación con láser UV. Evercare™ evita las manchas de productos químicos utilizados en el cuidado de la salud como betadine, eosina o gel de manos antibacteriano y aumenta la durabilidad del piso. Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento; ¡no requiere cera de por vida! Mipolam Biostyl™ contiene más del 75 % de materias primas sostenibles o renovables. Incluye un plastificante 100% biobased, elaborado a partir de residuos de cereales (trigo, maíz…) y cumple con REACH.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • MIPOLAM BIOSTYL Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Bio-based => 75% sustainable or renewable raw materials This floorcovering has extremely low VOC emissions, more than 40 times lower than the European standards ( <10 µg/m3 TVOC after 28 days ISO 16000-6). This floorcovering is anti-static (<2kV), inhibits the growth of bacteria and resistant to the main chemical products used in healthcare and is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm (EN 433). Mipolam Biostyl is available in 25 fashionable and relaxing colours. As part of our sustainable development policy, this product is manufactured in a plant certified with highest quality standards iSO 9001 and environmental standards iSO 14 001.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HOM-MIP-BIO
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617