Publique sus productos
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface
Solid Surface

    Solid Surface

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las encimeras de superficie sólida Wilsonart® ofrecen un rendimiento uniforme, sin poros e higiénico, ideal para interiores de comercios, centros de salud y servicios de alimentación. Al ser una superficie renovable y reparable, podrá disfrutar de su fácil mantenimiento diario y su larga durabilidad.

    Innovación en diseño: El producto de superficie dura más flexible del mercado: dando forma al futuro del diseño con superficies que reflejan la belleza de los materiales naturales.

    Resistente a las manchas: No poroso y de bajo mantenimiento. No requiere sellado, solo protección contra derrames y suciedad.

    Reparable: ¿Rasguños, abolladuras o grietas? Fácilmente reparable y renovado por un fabricante certificado de Wilsonart.

    Sin juntas: diseños prácticamente sin juntas, a prueba de agua y sin líneas de lechada, lo que ayuda a prevenir el crecimiento de moho y hongos.

    Ecológico Cumple con los estándares de sostenibilidad más altos de la industria:

    • UL GREENGUARD Oro
    • Declarar
    • Departamento de Policía de Houston

    Garantía

    • Residencial limitada de 15 años
    • 10 años de garantía comercial limitada

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • Wilsonart Solid Surface is a solid, nonporous, homogeneous material composed of acrylic resin and natural minerals. In its finished form, Wilsonart Solid Surface is an article, nontoxic and non-allergenic to humans, and third-party certified to have low emissions.

      Product classification includes: 06 61 16 Solid Surface Fabrications, 10 21 13 Toilet Compartments, 12 36 61 Solid Surface Countertops, & 6 61 00.00 Wood, Plastics, and Composites (framing)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_SS
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de productosCountertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioSuperficie sólida
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Surfacing Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica