Publique sus productos
Wooden planter KIT066
Finsa

Wooden planter KIT066

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Jardinera de madera KIT066 , fabricada en madera de Pino Marítimo de Galicia, SAVIA, tratada en autoclave para riesgo clase 4, de dimensiones 510x510x320 mm, teñida en marrón.

Especificaciones
  • Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFinsawood-planter-kit066
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de productosWooden planter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalPino
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_33
  • Descripción Uniclass 2015Garden furnishings
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClass Planters
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings
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
Productos similares

3.5 de 5 estrellas 3.5 (24)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (37)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (7)