Publique sus productos
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection

    Traducido por Google,
    Superpan ignífugo con revestimiento de melamina. La mejor combinación de virutas y fibras de madera, el tablero superpan, con reacción al fuego euroclase B-S1,d0 para uso interior en condiciones secas donde se requiere una reacción al fuego mejorada, Superpan IGN Decor, melamina revestida con la Gama FINSA DUO , diseñado para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.
    Especificaciones
    • Fire Retardant melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board, with reaction to fire euroclass B-S1,d0 for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required, Superpan IGN Decor, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuperpandecor-ign-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)10
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descripción Uniclass 2015Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes