Publique sus productos
Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

Traducido por Google,
La colección fontana se caracteriza no solo por las formas que adquieren, diseñadas para destacar por sí mismas, además de ofrecer la máxima funcionalidad, sino también porque permiten múltiples opciones de revestimiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGammasink
  • Familia de productoSanitary Equipment
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)613
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalPizarra
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT