Publique sus productos
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

Traducido por Google,
El anclaje de rosca interna Fischer Hammerset EA II está fabricado en acero inoxidable cincado. Es ideal para anclar sistemas de rociadores, bandejas portacables y voladizos, tanto en interiores como en exteriores. La homologación técnica europea para hormigón sin fisuras, la homologación para uso múltiple en sistemas no estructurales y su clasificación de resistencia al fuego R 120 ofrecen mayor seguridad. El anclaje se monta con el martillo a ras del material base. El borde texturizado evita el deslizamiento. Con la herramienta de instalación EAW H Plus o la herramienta de instalación mecánica EA II S-SDS, el manguito se expande y se apoya contra la pared del orificio mediante la inserción del pasador interno.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafischer-anchor-ea2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosSteel fixings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-11
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código ETIMEC000009
  • Nombre ETIMHammer set anchor
  • Nombre UNSPSCMechanical connectors
  • Código UNSPSC39121408
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Descripción Uniclass 2015Expansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniClass Expansion Anchors
  • CSI UniFormat II CódigoF1030
  • CSI UniFormat II TítuloSpecial Construction Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía África Norteamérica