Publique sus productos
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor

    Traducido por Google,

    Presentamos nuestra plantilla modelo para fachada ventilada, un modelo completo que muestra una de nuestras soluciones de sistema. Esta plantilla sirve como una herramienta valiosa para probar y evaluar el potencial de nuestros sistemas de fachada. Ya sea arquitecto, diseñador o contratista, esta plantilla modelo ofrece una pequeña visión de las posibilidades de nuestros sistemas innovadores.

    Para una selección precisa de productos y soluciones de sistemas adaptadas a sus requisitos únicos, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte dedicado. Nos comprometemos a ayudarle con la selección, el dimensionamiento y la planificación de nuestros sistemas de productos.

    Especificaciones
    • ATK 103
      The agraffes are part of the concealed fastening for ventilated curtain facades. They are mounted on the in the façade panel and transfer the loads generated by the façade panels to the horizontal profiles. Thanks to the coordinated geometry, the agraffes can be hooked into the horizontal profiles quickly and easily. The two agraffes at the top, on the outside, have adjustment screws to level the height of the panel and thus create a consistent joint pattern. The agraffes also have fixed and sliding points. While the fixed points are fixed by accessory elements (e.g. clamping pieces or U-profiles), the non-fixed sliding points allow the thermal expansion of the system. The agraffes are available in different dimensions.

      ATK 100 Minor
      Direct fastening of façade panels (visible or glued). Use as spacer substructure and as base construction e.g. for horizontal systems for concealed fixings.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaventilated-rainscreen-facade-atk-103-s-20-atk-100-minor
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosAssemblies
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Título OmniClass Curtain Wall Components