Publique sus productos
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box

    Traducido por Google,

    Presentamos nuestra plantilla modelo para fachada ventilada, un modelo completo que muestra una de nuestras soluciones de sistema. Esta plantilla sirve como una herramienta valiosa para probar y evaluar el potencial de nuestros sistemas de fachada. Ya sea arquitecto, diseñador o contratista, esta plantilla modelo ofrece una pequeña visión de las posibilidades de nuestros sistemas innovadores.

    Para una selección precisa de productos y soluciones de sistemas adaptadas a sus requisitos únicos, no dude en comunicarse con nuestro equipo de soporte dedicado. Nos comprometemos a ayudarle con la selección, el dimensionamiento y la planificación de nuestros sistemas de productos.

    Especificaciones
    • SystemOne
      A key element of fischer façade systems is the SystemOne subframe. It is designed for high loads, largesized, heavy natural stone slabs and for bridging nonload-bearing building structures. The subconstruction reduces assembly times on-site, reduces noise, e.g. during renovations, and allows easy replacement of panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 37 mm.

      SystemOne Light
      The fischer SystemOne Light façade system is the efficient solution when it comes to fast installation of rainscreen facades made of lightweight façade panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 25 mm.

      SystemOne Vertical Solution
      A purely vertical subconstruction can be implemented with the fischer SystemOne Vertical Solution. With this system, the loads are transferred directly via the panel clasps mounted on the vertical profiles. For this system, the special Zykon FZP II VS panel anchors are used, which, thanks to the suspension nut, are hooked into the clasps according to the key lock principle. The use of the vertical solution results in a constant construction dimension of 15 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaventilated-rainscreen-facade-atk-systemone-fph-box
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosAssemblies
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Título OmniClass Curtain Wall Components