Publique sus productos
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

    24" Series 7 4 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

    Traducido por Google,
    Esta placa de cocción de la Serie 7 es un placer de usar, gracias a la respuesta instantánea y la eficiencia energética de la tecnología de inducción. Calentamiento inmediato y control de temperatura extremadamente preciso. Segura para niños y mascotas: la placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. Controla fácilmente cada zona de cocción con Touch&Slide, e incluso puedes combinar zonas para crear una SmartZone de gran tamaño.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCI244DTB4-81970
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.88
    • Ancho (pulgadas)23.62
    • Profundidad (pulgadas)20.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina