Publique sus productos
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

    Traducido por Google,
    Con un elegante color grafito que combina con tu ropa, esta lavadora de carga frontal Steam Care cuenta con 25 ciclos de cuidado de la ropa y una calificación de eficiencia energética y de agua de 4.5 estrellas. Refresca, revitaliza y elimina las arrugas de tus prendas con el ciclo Steam Refresh de 20 minutos. ActiveIntelligence™ optimiza el lavado ajustando la dosis de detergente y el tiempo de lavado según cada carga. Selecciona entre 25 ciclos de cuidado de la ropa mediante su intuitiva pantalla LCD.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWH1160FG2-93293
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de productosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)675
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Electrodomésticos de lavandería

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Asia