Publique sus productos
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

Traducido por Google,
Cuida cada rincón de tu armario con un ecosistema de cuidado de prendas conectado. Con más de 29 ciclos, esta lavadora Steam Care se combina con nuestra secadora con bomba de calor y armario de cuidado de prendas para crear la solución definitiva para el cuidado de tus tejidos. Control centralizado: la intuitiva pantalla táctil también puede controlar una secadora con bomba de calor sin pantalla*. Conexión Wi-Fi: se conecta con la aplicación SmartHQ™ para un control perfecto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWH1160H1-92292
  • Familia de productoWashing Machines
  • Grupo de productosFrontload
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)665
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Electrodomésticos de lavandería

Disponibilidad en regiones

Oceanía