Publique sus productos
Sofa CJ4

Sofa CJ4

4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
Traducido por Google,
El CJ4 es un mueble único, ya que es uno de los pocos sofás que está hecho completamente de materiales naturales. Puedes ser cercano y acogedor cuando pasas tiempo con tus seres más cercanos y queridos; también puede recostarse y relajarse solo frente al televisor después de un largo día con la misma cantidad de verdadera comodidad. Es perfectamente posible colocarlo en el medio de la habitación ya que está diseñado para ser hermoso desde todos los ángulos. El CJ4 está ligeramente curvado para crear una sensación de unión, y el cojín del asiento es ajustable y removible para adaptarse a su gusto particular. El acolchado proporciona una firmeza cómoda que le permite sentarse durante mucho tiempo sin calentarse ni sentirse incómodo. El CJ4 está hecho a mano con materiales naturales, muelles de acero, pelo de caballo y fibra de lino, por lo que no tiene que preocuparse por productos químicos como retardantes de llama, toxinas petroquímicas u otras sustancias peligrosas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCJ4
  • Familia de productoEasy Chairs - Sofas
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)2010
  • Profundidad (mm)870
Links
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía