Publique sus productos
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet
Ex-dono Quartet

    Ex-dono Quartet

    Traducido por Google,

    La moqueta Ex-Dono Quartet es un modelo contract que combina resistencia al desgaste y excelentes propiedades acústicas con una expresión de poesía natural. Su pelo grueso está tejido en un patrón escalonado, rebosante de vigor artístico y detalles, como si la moqueta fuera un prado florido en toda su exuberancia poética, con flores y hierbas que representan la rica diversidad de la vida.

    El aspecto orgánico de la moqueta se ve realzado por una paleta de colores suaves tono sobre tono. Esto confiere a Ex-Dono Quartet una hermosa textura jaspeada que aporta un toque distintivo tanto a interiores arquitectónicos históricos como a construcciones nuevas. Gracias a su pelo alto y tupido, la moqueta es suave al tacto y absorbe el ruido. Disponible en moqueta continua y en losetas cuadradas.

    Disponible en 16 colores clásicos. Colores personalizados disponibles a partir de 200 m² . Base de fieltro a partir de 200 m² .

    Ex-dono Quartet también está disponible como alfombra con diversas opciones de ribete y como losetas modulares de moqueta.

    Especificaciones
    • Yarn: 100% PA66 Antron®
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 16
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEx-dono-Quartet
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de productosEx-dono Quartet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica
    Arabia Saudí
    Åland
    Australia
    Canadá
    Baréin
    Albania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Catar
    Alemania
    Groenlandia
    China
    Austria
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Corea del Sur
    Bélgica
    Emiratos Árabes Unidos
    Bosnia-Herzegovina
    India
    Bulgaria
    Japón
    Chipre
    Kuwait
    Ciudad del Vaticano
    Omán
    Croacia
    Turquía
    Dinamarca
    Yemen
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen