Publique sus productos
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original
Højer Kontrakt® Original

    Højer Kontrakt® Original

    Traducido por Google,

    La alfombra Højer Kontrakt® Original , de diseño atemporal, forma parte de la colección de Fletco desde 2013 y está confeccionada con lana neozelandesa de primera calidad. El hilo teñido a mano presenta un singular efecto melange que realza el juego de colores natural de la lana de oveja. Si bien este efecto es especialmente pronunciado en los tonos beige y gris, la belleza intrínseca de la lana también se aprecia en los colores más intensos, aportando una sensación de calidez al interior.

    Disponible en 12 colores clásicos. Colores personalizados disponibles a partir de +200 m 2 .

    Højer Kontrakt ® Original también está disponible como alfombra con diversas opciones de ribete.

    Especificaciones
    • Yarn: 80% Pure new wool / 20% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHoejer-Kontrakt-Original
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de productosHøjer Kontrakt® Original
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalLana
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText