Publique sus productos
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic

    Nordic

    Traducido por Google,

    Nordic ofrece un diseño igualmente sencillo que COM 1000 y representa la esencia de una alfombra atemporal donde la alta calidad es el factor clave. Su expresión clásica evoca el empedrado, un elemento arquitectónico clásico del espacio urbano.

    Con su sencillez nórdica, basada en orgullosas tradiciones textiles, esta alfombra es una elección elegante para cualquier ocasión y proyecto comercial. Al igual que la mayoría de las alfombras Fletco, Nordic está tejida con hilo blanco sin teñir y teñida después del tejido, lo que ofrece una gran flexibilidad para encargos específicos, una gama de colores más amplia y la posibilidad de colores personalizados.

    Disponible en formato de moqueta en rollo o LockTiles® , nuestro concepto patentado que permite una instalación perfecta con juntas mínimamente visibles y un aspecto homogéneo. También disponible en formato ZigZag® - Tiles y en losetas de moqueta modulares.

    Disponible en nuestro almacén en 18 colores cuidadosamente seleccionados. Colores personalizados disponibles a partir de 200 .

    Especificaciones
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special color:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNordic
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de productosNordic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica