Nove es un tejido bouclé de diseño distintivo que ofrece una interpretación sutil y moderna del clásico patrón de espiga. Inspirado en la anatomía de los peces, el patrón de espiga se ha utilizado durante siglos en todo tipo de prendas, desde trajes a medida hasta majestuosos suelos de maderas preciosas. Siguiendo esta tradición, el diseño se ha convertido en un símbolo de elegancia, atemporalidad y calidad exclusiva.
Nove encarna estas mismas cualidades. Con una resistencia inigualable, esta elegante alfombra de tejido plano es ideal para entornos laborales. Gracias a su sofisticado diseño, que aporta un toque contemporáneo al clásico patrón de espiga, y a una paleta de colores cuidadosamente seleccionada, Nove conservará su belleza y vigencia durante muchos años.
Disponible en 14 colores apagados. Colores personalizados disponibles a partir de +200 m 2 .
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica |
|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Åland | Australia | Canadá |
Baréin | Albania | Nueva Zelanda | Estados Unidos |
Catar | Alemania | Groenlandia | |
China | Austria | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Corea del Sur | Bélgica | ||
Emiratos Árabes Unidos | Bosnia-Herzegovina | ||
India | Bulgaria | ||
Japón | Chipre | ||
Kuwait | Ciudad del Vaticano | ||
Omán | Croacia | ||
Turquía | Dinamarca | ||
Yemen | Eslovaquia | ||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Grecia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen |