Publique sus productos
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta

    Penta

    Traducido por Google,

    Una moqueta clásica de pelo rizado en una versión sostenible, disponible en formato de moqueta en rollo y losetas. Aunque pueda parecer una moqueta clásica de pelo rizado cualquiera, en realidad está compuesta por cuatro capas, cada una cuidadosamente seleccionada teniendo en cuenta la sostenibilidad, el peso del producto y el confort del aire interior.

    Penta es una revolucionaria alfombra de pelo cortado teñida en hilo, compuesta por cuatro capas. Todos los materiales y cada una de las capas se seleccionan cuidadosamente, priorizando la sostenibilidad, el peso total del producto y el confort climático interior: elementos clave que permiten que este diseño clásico se proyecte hacia el futuro. El hilo teñido en masa es la opción ideal cuando se requieren cuidados especiales, ya que garantiza que la alfombra conserve su belleza con el paso del tiempo.

    Disponible en seis colores.

    Especificaciones
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 6 
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPenta-Penta-Stripe
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de productosPenta, Penta Stripe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica